Publier vos produits
Archival Museum Cabinet - 420 Series

Archival Museum Cabinet - 420 Series

Traduit par Google,

Armoire de musée d'archives Spacesaver : série 420

La série d'armoires à dossiers plats Archival Museum de Spacesaver présente une conception empilable pratique qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre espace au sol ou, si elles sont empilées sur deux unités de hauteur, offre une surface de travail supplémentaire utile.
Cette série d'armoires de haute qualité et bien construite est disponible en configurations à quatre, cinq ou six tiroirs.

Le classeur plat de la série 420 du musée d'archives présenté est disponible en tiroirs (4) de 3 po, (5) de 2,5 po ou (6) de 2 po avec une base de 4 po et un coup de pied de 3 po.

Les armoires d'archivage Spacesaver offrent les fonctionnalités que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance depuis des années. Chaque armoire est conçue dès le départ pour protéger les collections et offrir un accès efficace et pratique.


Spécification
  • STANDARD FEATURES:

    • DURABLE: Solid, heavy-gauge steel, reinforced welded construction
    • CUSTOMER SAFETY:
      Drawers include interference type safety stop mechanisms to prevent trays from accidentally extending (trays can be fully removed by engaging the latch)
    • DRAWER CAPACITY:
      100 lb. capacity per drawer
    • 35 NON-OFF-GASSING POWDER-COAT PAINT OPTIONS:
      Minimize deterioration risk with paint that provides a clean, durable finish.
    • THREADED INSERTS:
      With integrated top and side threaded inserts, cabinets come from the factory ready to be stacked or bolted together.

    AVAILABLE DIMENSIONS:
    Width
    54.25”
    Height (Includes 4” base)
    21.625”
    Depth
    40.25”D

    DRAWERS:

    • 420-4 Series
      (4) - 3” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 3.25”H
      Weight: 355 lbs.
    • 420-5 Series
      (5) – 2.5” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 391 lbs.
    • 420-6 Series
      (6) – 2” drawers
      Usable Drawer Sizes: 50.37”L x 39”D x 2.46”H
      Weight: 428 lbs.

    BASE OPTIONS:

    • 4” Option (Shown on model)
      54.25”L x 37.25”D x 4”H
      Weight: 31.8 lbs.
    • 6” Option
      54.25”L x 37.25”D x 6”H
      Weight: 40 lbs.
    • Caster
      54.25”L x 40.25”D x 8”H
      Weight: 87.7 lbs.
Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-archival-museum-cabinet-420
  • Famille de produitsMuseum Storage
  • Groupe de produitsPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)21.63
  • Largeur (pouces)54.25
  • Profondeur (pouces)40.25
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units