Publier vos produits
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving
Cantilever Flexible Shelving

    Cantilever Flexible Shelving

    Traduit par Google,

    Offrant aux utilisateurs une solution qui peut être équipée d'options de verrouillage apparent ou de roulettes dissimulées, les étagères flexibles en porte-à-faux de Spacesaver sont conçues pour être reconfigurées, déplacées, agrandies ou montées sur les systèmes mobiles compacts de Spacesaver à mesure que vos besoins d'espace changent au fil du temps. Les étagères flexibles sont proposées dans une gamme de styles et de tailles de conception fabriqués pour s'adapter à l'ajustement et à la fonction de votre opération et aux besoins spécifiques de ceux qu'elle dessert.

    SOUPLESSE
    • Permet aux espaces d'être facilement reconfigurés à la volée
    • Libère un espace précieux pour les événements
    • Permet des utilisations alternatives telles que des réunions, des cours, des formations, des espaces de création, etc.

    ESTHÉTIQUE
    • Finitions de panneau d'extrémité personnalisables disponibles dans une variété de matériaux (généralement stratifié, bois, acrylique et résine)
    • Possibilité de faire correspondre les finitions personnalisées entre les étagères autonomes/statiques, sur roulettes et mobiles pour un look cohérent et complémentaire
    • Aide à créer un espace chaleureux et accueillant pour que les étudiants et les visiteurs puissent « se déconnecter » de la technologie et parcourir des livres physiques et d'autres collections

    QUALITÉ ET DURABILITÉ

    • Les bases de roulettes pour étagères flexibles de Spacesaver ont réussi :
    » Tests internes rigoureux de stabilité du chariot selon les normes BIFMA X5.9-2012 Section 9
    » Test de charge maximale - prouvant que la conception de la base de roulette de Spacesaver supportera de manière robuste une charge ponctuelle de 810 lb ou 1 620 lb. charge totale par base de roulette de 72 po W, ce qui représente le scénario de charge maximale pour une seule base de roulette
    • Solution sans entretien : en plus du nettoyage et du dépoussiérage de routine, faites confiance aux étagères flexibles Spacesaver en sachant que nous utilisons des matériaux de qualité supérieure
    • Notre solution d'étagères flexibles offre une couverture limitée à vie sur les étagères et une couverture limitée de 5 ans sur les roues

    RENTABLE
    • Les unités d'étagères flexibles de Spacesaver maximisent le financement précieux - offrant une solution qui est rapide et facile à déplacer pour s'adapter à une variété de programmes alternatifs
    • Réduit le coût institutionnel par pied carré en permettant à l'espace d'être utilisé à de nombreuses fins - pas uniquement pour les étagères statiques

    DURABILITÉ

    • Réduire : Notre solution d'étagères en acier durable est livrée avec une garantie limitée à vie
    • Réutilisation : conçues pour être personnalisables et configurables, les étagères peuvent s'adapter à une myriade d'utilisations à mesure que les besoins changent au fil du temps
    • Recycler : lorsque les étagères ne sont plus nécessaires, la construction en acier durable est 100 % recyclable

    SÉCURITÉ
    • Les étagères flexibles sont le plus souvent sélectionnées à hauteur de comptoir pour maintenir la ligne de mire pour un environnement sûr, ouvert et accueillant

    Spécification
    • Standard Cantilever Dimensions Sizes:

      Widths in Inches: 36, 72

      Depths in Inches: 20, 22, 24, 26

      Heights in Inches: 42, 66

      The Revit model is flexible to our standard dimensions and configurations. For Custom System Sizes see Tech Data.

      EXPOSED LOCKING CASTER BASES:

      • Double-wheel, total-locking casters with wheel diameters = 100 mm (3.937 inches)
      • Caster trim comes standard with grey colored wheel tread and brake pedal, and a white caster body, for a neutral finish that fits well within most any space
      • Caster wheel tread is non-marking, made of polyurethane material with Shore A 92 hardness, designed for durability and smooth motion on both carpeted and solid surfaces
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 7.911”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 4.621”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CONCEALED CASTER BASES:

      • Single-wheel caster construction
      • Caster wheel diameter = 3”
      • Wheel color: Grey
      • Caster wheel is made of rubber material of Durometer 75D hardness and is designed to work well on both carpeted and solid surfaces
      • Caster is concealed and therefore non-locking
      • Caster base height from the floor to the bottom of the shelving = 4.520”
      • Reveal height from the floor to the bottom of the caster base = 1.230”
      • Actual caster base width without panel finishes = Nominal Shelving Width + 0.350”
      • Actual caster base depth without panel finishes = Nominal Shelving Depth + 0.625”

      CASTER CONSTRUCTION:

      • (2) cross supports (C-Channel weldments) per caster base, or (3) per 72”W caster base. Cross supports shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
        » For Exposed Locking Caster Bases only: (2) caster mounting plates shall be bolted in (4) locations to each cross support. Caster mounting plates shall be formed of 11 ga. (2.9 mm) cold rolled steel.
        » For Concealed Caster Bases only: (2) caster mounting supports shall be welded to each cross support and formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (2) supports that form the front and back profiles of each caster base, with a 0.25 in. (6.35 mm) thick hem feature for structural rigidity, shall be formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      •  (2) welded end-panels that form the side profiles of each caster base shall be formed of 14 ga. (1.9 mm) cold rolled steel.
      •  (1) spacer plate shall be welded to each cross-support and formed of 12 ga. (2.6 mm) cold rolled steel.
      Spécifications techniques
      • Réference unique.spacesaver-cantilever-flexible-shelving
      • Famille de produitsEducation & Library
      • Groupe de produitsFlexible Shelving, Library Shelving, Mobile Shelving, Day Use Lockers
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2022-12-08
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAcier
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
      • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
      • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
      • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
      • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves