Publier vos produits
Spacesaver GROW Drying Rack System
Spacesaver GROW Drying Rack System
Spacesaver GROW Drying Rack System
Spacesaver GROW Drying Rack System
Spacesaver GROW Drying Rack System

    Spacesaver GROW Drying Rack System

    Traduit par Google,

    Relevez la barre dans votre GROW en préservant la qualité du cannabis et en rationalisant votre processus de séchage avec le système de séchage GROW en instance de brevet de Spacesaver. Composé de chariots, de racks et de chariots mobiles qui se déplacent sur des rails, le système est conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à récolter plus efficacement tout en préservant la qualité des plantes.

    Le concept est simple : suspendez les plantes une fois et elles restent en place pendant la récolte, le transport et le séchage. En éliminant les manipulations inutiles, le système aide à garder intactes les structures moléculaires des plantes, ce qui réduit la dégradation des terpènes et du THC. Il en résulte des coûts de main-d'œuvre inférieurs, un rendement plus précieux et des revenus plus élevés.

    Notre support de séchage GROW est entièrement réglable à l'aide de poteaux verticaux et de barres en T pour optimiser l'espace dans les salles de séchage tout en favorisant une bonne circulation de l'air entre les plantes suspendues. Construction verticale facile à démonter pour faciliter le nettoyage. La peinture GROW White est conçue pour l'exposition aux UV et les environnements humides, avec une réflectivité élevée, une excellente solidité des couleurs et des propriétés antimicrobiennes.

    Lorsque le système de grille de séchage GROW est monté sur le chariot GROW de Spacesaver, le système désormais mobile maximise votre empreinte en éliminant les allées inactives (voir notre modèle de système mobile de séchage GROW).

    Spécification
    • Dimensions:

      Overall Lengths range from one 3’ (91.4m) section up to as many that you need (with this Revit model starting at 4’ 4’ (1.21m),

      • Uprights are available from 60” (152.4cm) to 192” (487.6cm) tall, adjustable on 1 ½” (3.81cm) increments.
        • Single Tiered Systems will range from 60” (152.4cm) to 132” (335.2cm) tall.
        • Two-Tiered Systems will range from 132” (335.2cm) to 192” (487.6cm) tall (with this Revit model starting at 133.5” (339cm).
      • Upright depths are only available in 24” (60.9cm) or 48” (121.9cm).
      • Beam design offers configured sizes in 12” (30.4cm) increments between 48” (121.9cm) and 96” (243.8cm) in length.

      Vertical Posts:

      Add, remove, or move these vertical posts depending on the width of clipping.

      T-Bars:

      Adjustable on 1 ½” (3.81cm) increments for clippings of any length.

      Catch Trays:

      Catch trays are not load-bearing and are placed at the bottom of all racking underneath the vertical supports to catch fallen plant material. Easy to remove and clean.

      Catch trays are offered in 24" (60.9cm) or 48" (121.9cm) depths to match the carriage and shelving depths. In both of these depths, they are offered in widths of 12” (30.4cm) or 24” (60.9cm) depending on the section length.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spacesaver-grow-drying-rack-system
    • Famille de produitsGROW Mobile Shelving
    • Groupe de produitsGROW Mobile Shelving
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Classification IFCMobilier
    • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
    • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
    • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves