Système de rayonnage mobile en porte-à-faux haute densité
La description
Le stockage haute densité a des configurations presque infinies, avec des systèmes mesurant de 3 pieds à 81 pieds de long. Les hauteurs disponibles vont de 90 à 121 pouces, la plupart des systèmes étant spécifiés entre 76 et 85 pouces. Le système de 1 000 livres/pied linéaire est le plus couramment spécifié.
Options de contrôle
Manuel Jusqu'à 16' (4,8 m) de longueur standard. Mouvement facile et sans frottement pour les petites applications. Quatre rangées d'unités manuelles de 4' (1,2 m) de long avec deux couloirs d'entrée. Total = 3 424 pieds d'étagère nominaux (1 043 m)
Assistance mécanique Jusqu'à 45' (13,7 m) de long en standard. L'opérateur à trois branches permet à une livre d'effort de déplacer une charge minimale de 4 000 livres. Trois sections d'unités de plus grande capacité et deux couloirs d'entrée. Total = 4 152 pieds d'étagère nominaux (1 265 m)
Programmable jusqu'à 81' (24,6 m) de long standard (plus long disponible). Options programmables disponibles. Densité maximale avec un minimum d'espace nécessaire pour les allées. Total = 4 976 pieds d'étagère nominaux (1 516 m)
Systèmes de guidage sur rail
Spacesaver offre trois options pour les systèmes de guidage à double bride, bride centrale et guide à rouleaux.
Voitures
Les chariots sont construits en acier soudé "Uniframe" et conçus pour répondre à vos exigences de charge spécifiques. Une lèvre de retenue d'au moins 3/4 po (19 mm) maintient les étagères ou autres logements de rangement en place.
Profondeurs
hauteurs
Les hauteurs disponibles vont de 40 à 88 pouces, la plupart des systèmes étant spécifiés entre 76 et 90 pouces. Selon les composants requis pour votre application, les éléments de rail, de roue et de chariot ajouteront environ 6 à 9 po (152 à 228 mm) à la hauteur de l'équipement de rangement utilisé. Si un système a un rapport supérieur à 4 pour 1 (4 étant la hauteur et 1 étant la profondeur), des protections anti-basculement sont nécessaires.
Largeurs d'allée
Lors de la planification de l'espace d'allée pour une banque de chariots, ajoutez un minimum de 1-1/2" (38 mm) à la profondeur de chaque section de rayonnage—c'est-à-dire que des rayonnages de 24" (609 mm) de profondeur nécessiteront mm) de surface au sol. Cela aide à maintenir la largeur d'allée requise pour une banque de chariots compte tenu des restrictions architecturales. Consultez les réglementations locales en matière d'accessibilité (ADA) pour connaître les exigences supplémentaires. De plus, ajoutez 3" (76 mm) à la longueur totale du chariot (y compris la poignée) de la gamme d'étagères pour les systèmes manuels et motorisés, 6" (152 mm) pour les systèmes d'assistance mécanique. Notez également qu'il existe un léger "facteur de croissance" pour la largeur des rayonnages qui peut devenir important pour plusieurs sections de rayonnage sur de longs chariots.
Rayonnage
Les étagères en porte-à-faux de Spacesaver Corporation sont conçues pour être résistantes et durables, et sont conçues pour être faciles à assembler, à réorganiser et à reconfigurer. Conçues pour s'adapter aux applications de stockage fixes et mobiles, les étagères en porte-à-faux sont idéales pour les applications de bibliothèque, d'enseignement supérieur et de librairie. Il est configurable pour contenir également des éléments multimédias.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |