Tiroirs et plateaux Nantucket Spacesaver pour étagères à 4 montants
Tout comme l'île qui a inspiré son nom, le système Nantucket de tiroirs et de plateaux de haute qualité peut facilement s'adapter à la croissance et au changement. Conçu pour apporter flexibilité et polyvalence à n'importe quel environnement intérieur, le système Nantucket de Spacesaver est compatible avec les étagères à 4 montants et fonctionne de manière transparente avec tous les autres accessoires de la gamme d'étagères à 4 montants de Spacesaver.
CARACTÉRISTIQUES:
OPTIMISATION
Profitez pleinement de votre espace vertical en associant des tiroirs et des plateaux à d'autres accessoires.
RECONFIGURATION
Au fur et à mesure que vos besoins changent au fil des ans, vous pouvez mélanger, assortir, ajouter et réorganiser les accessoires sans outils spéciaux.
ESTHÉTIQUE COMPLÉMENTAIRE
Nantucket complète n'importe quel environnement intérieur. Créez un système fonctionnel et bien organisé, adapté à vos besoins et à votre design d'intérieur.
AVANTAGES:
QUALITÉ ET DURABILITÉ
SOUPLESSE
RENTABLE
Informations spécifiques au modèle :
Selon la hauteur choisie, ce modèle est livré préchargé avec une configuration populaire de tiroirs et d'étagères :
48 po, 60 po H – (2) tiroirs de 3 po, (2) tiroirs de 4,5 po, (2) tiroirs de 6 po, (2) étagères
72 po, 84 po H – (3) tiroirs de 3 po, (3) tiroirs de 4,5 po, (3) tiroirs de 6 po, (3) étagères
96", 108", 120" H – (4) tiroirs de 3", (4) tiroirs de 4,5", (4) tiroirs de 6", (4) étagères
Bien que non illustrée dans ce modèle, cette solution peut facilement incorporer des plateaux disponibles en hauteurs de 2" ou 4" avec un attrait visuel similaire et un retrait complet du plateau du coffre.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |