Publier vos produits
920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

920 Series - Preservation Cabinet - Single Visual Door

Traduit par Google,

Spacesaver's - Série 920 : Armoire de conservation - Porte visuelle simple

Avec un intérieur reconfigurable et un cadre robuste et modulaire, la série Spacesaver 920 offre une combinaison unique de polyvalence et de résistance. Remplissez-le de plateaux aujourd'hui et des années plus tard ; après que les collections ont augmenté ou changé, les intérieurs des armoires peuvent être reconfigurés avec des tiroirs, des tringles suspendues ou d'autres accessoires. Ces armoires modulaires peuvent également être empilées, boulonnées ensemble ou montées sur des systèmes de stockage compacts pour gagner en capacité dans le même encombrement.

Ce modèle est une armoire de conservation de la série Spacesaver 920 avec une seule porte visuelle avec une poignée à levier de style Emka, des évents et aucune base.

La série Spacesaver 920 offre les fonctionnalités que vous connaissez et auxquelles vous faites confiance depuis des années. Chaque armoire est conçue dès le départ pour protéger les collections et fournir un accès efficace et pratique.

  • CANAL AVEC JOINT A CELLULES FERMEES :
    Nos armoires maintiennent un environnement intérieur scellé à l'aide d'un canal en acier conçu pour loger un joint en mousse à cellules fermées.
  • ÉVENTS RÉGLABLES EN OPTION :
    Les évents peuvent être ajustés depuis l'extérieur des armoires et les filtres remplaçables garantissent le maintien de la qualité de l'air.
  • PORTES AMOVIBLES :
    Accès rapide et pratique, idéal pour les collections en constante évolution ou évolution.
  • INTÉRIEUR RÉGLABLE :
    Configurez facilement l'intérieur de l'armoire avec des accessoires et adaptez-vous à l'évolution de vos besoins.
  • CLIP DE FIXATION :
    Durable et facile à utiliser pour supporter les accessoires sans avoir besoin d'outils spéciaux ni de force pour les retirer.
  • VERRE PROTÉGÉ UV :
    Le verre UV recuit protège vos collections.
  • CASQUETTE WATERSHIELD :
    Protégez les collections contre les dégâts des eaux en cas de déploiement ou de dysfonctionnement des gicleurs aériens.
  • 35 OPTIONS DE PEINTURE EN POUDRE SANS GAZ :
    Minimisez les risques de détérioration avec une peinture qui offre une finition propre et durable.
  • VERROUILLAGE EN 3 POINTS :
    Système fiable et sécurisé pour assurer la sécurité des collections.
  • INSERTS FILETÉS :
    Avec des inserts filetés intégrés sur le dessus et sur les côtés, les armoires sortent de l'usine prêtes à être empilées ou boulonnées ensemble.

DIMENSIONS DISPONIBLES :
Largeurs : 30", 36"
Profondeurs : 18", 24", 30", 36"
Hauteurs : 42", 60", 72", 84", 96"

OPTIONS DE PORTE :

  • Ventilation (en option) : évents réglables avec fermeture montée à l'extérieur (montré sur le modèle)

STYLES DE POIGNÉE :

  • Poignée de style Emka (illustrée sur le modèle)
  • Poignée de style anneau en D Hansen

ACCESSOIRES:

  • Étagères réglables (capacité standard de 100 lb ou capacité robuste de 300 lb)
  • Étagère à chapeaux / tringle à manteaux
  • Plateau standard (avec arrêt de sécurité)
  • Plateau déshydratant
  • Plateau textile
  • Tiroirs à extension complète
  • Tige de vêtement
  • Tiroirs textiles roulés
  • Diviseurs centraux pleine hauteur
  • Diviseurs centraux à hauteur partielle


Spécifications techniques
  • Réference unique.spacesaver-preservation-cabinet-920-single-visual-door
  • Famille de produitsMuseum Storage
  • Groupe de produitsPreservation Cabinets, Archival Cabinets, Art Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Units

Disponibilité de la région

Amérique du Nord