Publier vos produits
Widespan RaptorRac-Static

Widespan RaptorRac-Static

Traduit par Google,

Des étagères construites pour durer, avec des possibilités infinies.
Les étagères robustes et polyvalentes à grande portée de Spacesaver offrent une plate-forme parfaite pour stocker d'innombrables articles.
Qu'il s'agisse de parachutes sur une base militaire, de preuves dans un poste de police, de stocks dans un entrepôt industriel ou de gros
artefacts dans un cadre muséal, les étagères RaptorRAC™ offrent un moyen robuste de protéger les objets importants.
Il est conçu pour fonctionner parfaitement dans les applications statiques et pour s'intégrer à la large gamme de produits Spacesaver.
Systèmes mobiles de pointe. La vaste gamme de dimensions des rayonnages grande portée RaptorRAC™ peut être facilement installée.
configuré pour stocker de manière optimale des articles de toutes formes et tailles.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
• Les étagères sont construites en acier robuste de calibre 14
• Disponible avec un choix de montants entièrement soudés ou démontables
dans un certain nombre de profondeurs et de hauteurs standard
• Choix de poutres standard et robustes;
La forme de poutre en « Z » offre une résistance accrue et
capacité de charge
• Plusieurs choix durables pour les terrasses, y compris les terrasses solides
acier, panneaux de particules et fil de cascade robuste pour
conviennent à une variété d'applications
• Montants, poutres et platelages disponibles dans une variété de
hauteurs, largeurs et profondeurs configurées
• Ancrages mezzanine, plancher et mur disponibles pour plus
stabilité
• Disponible en 20 couleurs de peinture en poudre ; les mêmes que
ceux de la gamme de produits d'étagères mobiles de Spacesaver
• Tous les produits d'étagères sont fabriqués à Fort Spacesaver
Usine d'Atkinson, ce qui signifie des commandes de mobiles et
étagères de navire ensemble
• Tous les produits sont disponibles sur la longue liste de Spacesaver
contrats
Conçu pour durer. Possibilités infinies.

Spécifications techniques
  • Réference unique.widespan-raptorrac-static
  • Famille de produitsShelving
  • Groupe de produitsStatic Cantilever Shelving
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201410 56 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Storage Shelving
  • Numéro OmniClass23-21 11 11 11
  • Titre OmniClassCommercial Storage Shelves