Publier vos produits
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé
    SPM

    DECOPRINT - Panneau de protection ou de décoration personnalisé

    Rendez votre projet unique ! - 100% antibactérien - Formulation propre
    Panneau de décoration avec impression numérique personnalisée

    • Réalisation du panneau sur mesure grâce à l'impression numérique, dans la dimension souhaitée, avec la possibilité de raccorder les images pour assurer une continuité
    • Une touche d'élégance et d'originalité aux établissements à la recherche d'une solution esthétique ou signalétique, pour habiller les murs
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques
    Spécification
      • Modèle : panneau de décoration avec impression numérique personnalisée Decoprint
      • Hauteur : sur mesure (maximum 1,20 m)
      • Largeur : sur mesure (maximum 2,90 m)
      • Epaisseur : 1 mm
      • Matériau : panneau antibactérien translucide avec visuel imprimé au dos
      • Aspect de surface : légèrement grainé (grain "Velours")
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM. Les joints entre panneaux peuvent être réalisés avec un joint silicone de couleur assortie.
      • Coloris : translucide pour personnalisation
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DECOPRINT
    • Famille de produitsProtections murales
    • Groupe de produitsPanneau de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Finitions murales
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Pr_35_90_43_86
    • Description de l'Uniclass 2015Wall protection panels
    • Code CSI MasterFormat 201410 26 23.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Resistant Wall Protection
    • Numéro OmniClass23-17 25 15
    • Titre OmniClassImpact Protection Products
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France