Publier vos produits
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore
    SPM

    1/2 PORTE DÉCORATIVE - Bicolore

    Décoration forme standard ou sur mesure de panneaux Decochoc ou Decosmic
    Découpes décoratives pour apporter une touche d’originalité tout en augmentant la durée de vie des portes
    • Résistance aux impacts, aux rayures et à l’usure grâce à une finition unique et une épaisseur de PVC optimale de 2 mm
    • Découpe sur mesure à la largeur de la porte
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    • 5 masques de découpe disponibles dans 36 coloris
    M1 (Bs2d0) - Traif intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre - Qualité alimentaire
    Spécification
      • Modèles : 5 masques standard de protection et d'habillage bicolore; panneau Decochoc ou Decosmic découpé sur mesure
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Surface : légèrement grainée
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universal SPM
      • Coloris : 33 standard pour Decochoc et 3 pour Decosmic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DEMI-PORTE-DECOBI
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneaux & Plaques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France