Barre anti-panique TOP Inther en applique pour portes de secours. Cette barre anti-panique a subi des tests rigoureux pour obtenir sa certification ; elle résiste à 200 000 cycles d’ouverture et de fermeture de porte et répond aux normes de résistance au feu. Ce modèle est conçu pour être installé en applique sur le vantail actif, à l’aide d’un système de barre de poussée. Non directionnelle, elle ne nécessite pas de serrure à mortaise. Barre verticale de 2 000 mm disponible dans toutes les finitions. Non incluse ; vendue séparément. Disponible en deux finitions : acier inoxydable 304 et argent.
Spécification
Surface-mounted panic exit device designed for emergency exit doors, suitable for installation on active door leaves. This device has been tested under demanding conditions, achieving 200,000 opening and closing cycles and ensuring fire resistance performance.
The device features a push bar system, designed for surface-mounted installation on the door leaf. It does not require a mortise lock and operates without an integrated handle, ensuring a clean and functional design.
An optional 2000 mm vertical rod is available in all finishes (sold separately).
Fully compliant with EN 1125, EN 1634-1, and EN 179 standards, ensuring suitability for emergency exit and fire-rated door applications. Available finishes: Stainless Steel 304 and Silver.