Publier vos produits
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
BAS DE PORTE - Plaque Contact 350
    SPM

    BAS DE PORTE - Plaque Contact 350

    Nettoyabilité - Forts impacts localisés
    Protection ciblée du bas de porte avec la plaque Contact contre les frottements et chocs répétés
    • Nervures d’appui pour assurer une meilleure absorption des chocs
    • Facilité de nettoyage grâce à sa surface lisse
    • Bords arrondis pour éviter les risques d’arrachement et le dépôt de poussière
    • Installation simplifiée grâce à la présence systématique d’un adhésif-mousse
    M1 (Bs2d0) - Trafic modéré - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : plaque de protection adhésive Contact 350
      • Hauteur : 350 mm
      • Epaisseur : 2,5 mm
      • Longueur : 4 m
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0), coloré dans la masse
      • Aspect de surface : lisse avec quelques rainures décoratives
      • Fixation : plaque munie d’adhésif-mousse à renforcer avec le mastic-colle universel SPM
      • Coloris : 15 standard
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-BAS-DE-PORTE350
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneaux & Plaques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS