Publier vos produits
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage
    SPM

    CHANTS ET HUISSERIES - Pliage et Thermoformage

    Protection sur mesure - Perennité des portes
    Protection des chants et huisseries dans tous les lieux exposés à des chocs répétés de chariots
    • Résistance aux impacts, aux rayures et à l’usure grâce à une finition unique et une épaisseur de PVC optimale de 2 mm
    • Protection des chants latéraux avec un pliage en L ou en U
    • Protection du chant inférieur contre l’humidité et les remontées d’eau avec un pliage en U
    • Habillage des huisseries complexes et des poteaux ronds par thermoformage
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    M1 (Bs2d0) - Trafic intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre
    Spécification
      • Modèle : panneau de protection et d’habillage Decochoc ou Decosmic découpé sur mesure avec pliage en L ou en U
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Surface : légèrement grainée
      • Fixation : par simple encollage avec la colle acrylique SPM ou le mastic-colle universel SPM
      • Coloris : 33 standard pour le Decochoc et 3 standard pour le Decosmic
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-CHA-HUI
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneaux & Plaques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS