Publier vos produits
1/2 PORTE DROITE
1/2 PORTE DROITE
1/2 PORTE DROITE
1/2 PORTE DROITE
1/2 PORTE DROITE
1/2 PORTE DROITE
    SPM

    1/2 PORTE DROITE

    Protège et décore - Découpes droites
    Protection de la porte dans les circulations et zones d’accès contre les chocs des chariots et le passage de personnes
    • Résistance aux impacts, aux rayures et à l’usure grâce à une finition unique et une épaisseur de PVC optimale de 2 mm
    • Matériau antibactérien particulièrement adapté pour les zones à haut risque infectieux
    • Résistance aux agents de nettoyage, de désinfection et aux produits antiseptiques (Tests Anios et Bioquell)
    • Découpe sur mesure à la largeur de la porte
    M1 (Bs2d0) - Traif intense - Made in France - 100% antibactérien - Formulation propre - Qualité alimentaire
    Spécification
      • Modèle : panneau de protection et d’habillage découpé sur mesure Decochoc ou Decosmic
      • Dimensions standard du panneau : 3 m x 1,30 m
      • Options sur mesure : découpe, pliage, thermoformage, chanfrein
      • Epaisseur : 2 mm
      • Matériau : PVC antibactérien classé M1 (Bs2d0) et coloré dans la masse
      • Surface : légèrement grainée
      • Fixation : par encollage avec la colle acrylique SPM ou le masticcolle universel SPM.
      • Coloris : 33 standard pour Decochoc et 3 pour Decosmic.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-DEMI-PORTE-DROITE
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneaux & Plaques
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-06
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondairePVC
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS