Publier vos produits
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé
    SPM

    PLAC'INOX - Plaque de protection en inox brossé

    Agrément alimentaire - Protection
    Plaque en inox brossé pour la protection des murs et des portes, idéal dans les cuisines et les locaux à fort passage
    • Acier inoxydable bénéficiant de l’agrément alimentaire
    • Résistance aux chocs et à l’abrasion
    • Epaisseur optimale 10/10e
    • Facilité de nettoyage grâce à sa surface lisse non poreuse
    Trafic intense - Made in France
    Spécification
      • Modèle : plaque de protection Plac’Inox
      • Hauteur : sur mesure (maximum 1,25 m)
      • Longueur : sur mesure (maximum 2,50 m)
      • Epaisseur : 10/10e
      • Matériau : acier inoxydable 304L - qualité alimentaire
      • Fixation : par encollage avec le mastic-colle universel SPM
      • Fini : brossé
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SPM-PLACINOX-2
    • Famille de produitsProtection des portes
    • Groupe de produitsPanneau de protection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-05-02
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Accessoires
    • Classification IFCCouverture
    • Code Uniclass 2015Ss_25_38_20_20
    • Description de l'Uniclass 2015Door hardware systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIORS