Publier vos produits
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill
    SportsArt

    T674L ECO-NATURAL™ Elite Treadmill

    4.9 sur 5 étoiles4.9(21 Avis)
    Traduit par Google,

    La ligne ECO-NATURAL™ Elite de SportsArt est l'incarnation du design, de la technologie, de la durabilité et de l'excellence cardiovasculaire. Les angles élégants et les fonctionnalités pratiques se combinent avec un moteur de pointe pour produire un entraînement engageant et économe en énergie dont les utilisateurs peuvent se sentir bien. Le T674L est un tapis roulant innovant doté d'un moteur de 5,0 CV, d'un système d'amortissement amélioré et de commandes à bascule pour une utilisation intuitive.

    • Système d'autolubrification ECO-GLIDE™
    • Moteur économe en énergie ECO-DRIVE™
    • Système d'amorti omnidirectionnel MyFlex+
    • Port de chargement USB
    • Prise en charge multilingue
    • Récepteurs de fréquence cardiaque à contact et télémétrie
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 431 lbs / 195.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 83.9 x 33.4 x 57.5 in / 213.1 x 84.9 x 146.2 cm
      Running Area 60 x 21 in / 152.4 x 53.3 cm
      Speed Range 0.15 - 15.5 mph / 0.25 - 25 kph
      Incline Range 0 to 15%
      Drive Motor 5.0 HP AC-Servo Motor
      Power Requirements 120V; 60 Hz / 220V; 50 Hz
      Plug Requirements NEMA 5-15*
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight 450 lbs / 205 kg
      Step Up Height 9.4 in / 24 cm
      Readouts Speed, Incline, Time, Distance, Calories, Pace, Heart Rate
      Workout Programs Manual, Random, Interval, Hill, Heart Rate Programs, Fitness Tests
      Features 5.0 HP AC-Servo Motor
      Toggle Controls
      Multi Language Support
      USB Port
      Contact and telemetry heart rate receivers
    Spécifications techniques
    • Réference unique.t674l-eco-natural-elite-treadmill
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsTreadmills
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)57.8
    • Largeur (pouces)33.4
    • Profondeur (pouces)83.3
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)429
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_91
    • Description de l'Uniclass 2015Treadmills
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19 35
    • Titre OmniClassTreadmills