Publier vos produits
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
G260 ECO-POWR™ Rower
    SportsArt

    G260 ECO-POWR™ Rower

    5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
    Traduit par Google,

    SportsArt propose une autre innovation en matière d'équipement cardio avec le rameur G260 ECO-POWR™. Dernier né de notre longue gamme de solutions durables, le rameur offre un entraînement efficace pour tout le corps qui allie notre technologie exclusive de génération d'énergie à une expérience de luxe. Notre système de freinage électromagnétique produit de l'énergie lorsque vous vous déplacez et imite la sensation réelle de ramer sur l'eau. Les réglages de résistance sans fil donnent aux utilisateurs un contrôle total sur leur entraînement, ajustant ainsi leur expérience à leurs préférences. Les pédales biomécaniques tournent sans effort au point de pivotement approprié, maintenant le confort au pied et à la cheville tout en minimisant le stress sur le fascia plantaire. Une lumière LED à couleur changeante indique même la quantité de watts générée en temps réel, fournissant ainsi des informations clés et des indices de coaching potentiels. L'une des modalités d'entraînement les plus efficaces de l'industrie, le rameur G260 ECO-POWR™ offre efficacité, convivialité, fiabilité et durabilité, entraînement après entraînement.

    • LED À CHANGEMENT DE COULEUR
      • Une LED à couleur changeante indique à la fois l'intensité de l'entraînement et la production de watts en temps réel. Cet élément visuel simple et rapide fournit des informations clés pour l'utilisateur et des indices de formation possibles pour un instructeur.
    • CONTRÔLE DE RÉSISTANCE SANS FIL
      • Les commandes du bout des doigts intégrées au guidon permettent aux utilisateurs d'ajuster sans effort les niveaux de résistance à la volée, permettant une plus grande variabilité et un plus grand contrôle de l'entraînement.
    • PÉDALES BIOMÉCANIQUES
      • Les pédales pivotantes permettent un niveau approprié de flexion dorsale et plantaire tout au long du mouvement d'aviron. Cela minimise le stress sur le fascia plantaire et crée une expérience d'entraînement plus confortable.
    • CHARIOT DE SIÈGE SÉCURISÉ POUR LES DOIGTS
      • Minimise les points de pincement potentiels le long des rails tout en offrant un mouvement de roulement incroyablement fluide.
    • ÉCRAN LCD PIVOTANT
      • Toutes les informations et lectures les plus recherchées sont disponibles en un coup d’œil. La fonction de pivotement garantit également qu'un large éventail d'utilisateurs peuvent positionner l'écran pour un angle de vision clair.
    • PORTE-TASSE ET TÉLÉPHONE INTÉGRÉS
      • Qu'il s'agisse de s'hydrater, de rester connectés ou simplement de garder un œil sur ses clés de voiture et son portefeuille, les utilisateurs ont un accès facile aux articles qu'ils souhaitent à proximité.
    • STOCKABLE VERTICALEMENT
      • Lorsque le rameur n'est pas utilisé, il se range facilement verticalement pour prendre moins de place.
    • RÉCEPTEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE SANS FIL AMÉLIORÉ
      • Ce récepteur de fréquence cardiaque sans fil a été programmé pour dépasser la plage normale afin que des lectures précises puissent être effectuées sur toute la longueur du rail, sans se limiter à la plage traditionnelle de 3 pieds.
    • PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT INTELLIGENTS
      • Le rameur comprend plusieurs programmes d'entraînement prédéfinis, dont un qui ajuste automatiquement la résistance pour maintenir l'utilisateur à une fréquence cardiaque prédéterminée.
    • ENTRAÎNEMENT PAR CHAÎNE
      • Notre système d'entraînement par chaîne réduit les sauts et les ruptures de courroie pour une fiabilité et une durabilité accrues.
    • SUPPORT DE TÉLÉPHONE EN OPTION
      • ​​Un support de téléphone en option se fixe facilement au bras de la console, gardant les téléphones visibles et à portée de main.
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight 172.7 lbs / 78.5 kg
      Dimensions (LxWxH) 95.1 x 21.1 x 48.8 in / 241.6 x 53.6 x 124 cm
      Resistance 10 levels
      Power Requirements 100V-120V / 60Hz-50Hz
      200V-240V / 50Hz-60Hz
      Plug Requirements NEMA / 5-15P
      Contact your sales rep for specific requirements
      Max User Weight500 lbs / 227 kg
      Readouts Instant Watt to Grid, Human Watts, Your Grid Wh, Distance, Time, Calories, Pulse, Strokes, SPM, Resistance, Time/500m
      Workout ProgramsManual, Hill, HIIT, Weight Loss/Cardio
      Features ECO-POWR™, Heart Rate Telemetry, Intensity-based
      Color Based LED
      Optional FeaturesSA WELL+™ Integration
    Spécifications techniques
    • Réference unique.g260-eco-powr-rower
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsAlternate Trainers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48.8
    • Largeur (pouces)21.1
    • Profondeur (pouces)95.1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)172
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_72
    • Description de l'Uniclass 2015Rowing machines
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19 31
    • Titre OmniClassRowing Exercise Machines