Publier vos produits
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical
    SportsArt

    E874 ECO-NATURAL™ Elite Elliptical

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)
    Traduit par Google,

    La gamme ECO-NATURAL™ Elite de SportsArt est l'incarnation du design, de la technologie, de la durabilité et de l'excellence cardiovasculaire. Les angles élégants et les fonctionnalités pratiques se combinent à une conception auto-alimentée pour offrir aux utilisateurs un entraînement engageant. L'elliptique E874 offre un entraînement à faible impact et à haute efficacité doté d'une longueur de foulée réglable électroniquement, de commandes du bout des doigts et d'une programmation d'entraînement intuitive.

    • Longueur de foulée réglable électroniquement de 17 à 29 pouces
    • Commandes du bout des doigts
    • Système d'amorti MyFlex
    Spécification
    • TECHNICAL DETAILS

      Unit Weight338.8 lbs / 154 kg
      Dimensions (LxWxH)
      82 x 26.8 x 69.5 in / 208.5 x 68 x 176.5 cm
      Resistance
      40 Levels
      Stride Length
      17–29 in / 45–73 cm
      Power Requirements
      N/A
      Plug Requirements
      N/A
      Max User Weight
      450 lbs / 205 kg
      Step Up Height
      12.8 in / 32.5 cm
      Readouts
      Heart rate, Strides/min, resistance, time, distance, calories, stride length
      Workout Programs
      Manual, Random, Interval, Vari-Stride, Heart rate programs, Fitness Test
      Features
      Self-powered
      Fingertip controls for stride length and resistance
      MyFlex™ pedal cushioning system
      USB port


    Spécifications techniques
    • Réference unique.e874-eco-natural-elite-elliptical
    • Famille de produitsCardio
    • Groupe de produitsEllipticals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-05-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)69.5
    • Largeur (pouces)26.8
    • Profondeur (pouces)82
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)338.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_84_26
    • Description de l'Uniclass 2015Elliptical trainers
    • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
    • Numéro OmniClass23-21 31 19 49
    • Titre OmniClassUpper and Lower Extremities Exercisers