Publier vos produits
O-Series Lifeguard Chair
S.R. Smith

O-Series Lifeguard Chair

Traduit par Google,
La conception circulaire de la série O est une nouvelle version de la chaise de sauveteur traditionnelle ! Avec la série O, votre sauveteur dispose d'un accès marche/arrêt illimité, et le siège pivotant à 360 degrés permet un balayage sans entrave et une pause rapide sous n'importe quel angle. Cette unité facilement déplaçable vous offre la flexibilité de déplacer vos stations de sauvetage au besoin. Cette chaise de sauveteur est compacte et peut facilement s'adapter à pratiquement n'importe quelle terrasse. Des options de bande de roulement de couleur personnalisée sont disponibles pour correspondre à votre installation.

Hauteur : 30" ou 42"
Espace de pont requis : 42" x 42"
Spécifications techniques
  • Réference unique.577-023
  • Famille de produitsChairs
  • Groupe de produitsO-Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-05-09
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes