Publier vos produits
Garage Infrared Heater, Model GRT

Garage Infrared Heater, Model GRT

Traduit par Google,

Le chauffe-garage à deux étages de la série SRP GRT à haut rendement thermique et rendement radiant offre un maximum d'économies d'énergie et de confort pour votre garage et votre atelier tout au long de l'année et élimine la condensation qui peut endommager vos outils.
La nouvelle capacité HI/LO permet une récupération rapide et un fonctionnement stable et économique.

  • Gaz naturel et GPL
  • Taux d'entrée de configuration à deux étages haut 45 000 et bas 30 000 BTU/h
  • Voyants lumineux Hi/Lo
  • Terminal prêt pour le contrôle intelligent
  • Réflecteur redessiné avec grille déco intégrée
  • Efficacités thermiques supérieures à 82 %
  • Comprend un kit de ventilation horizontale de 8 pi
  • Connecteur flexible de gaz inclus
  • Comprend un support de montage au plafond *
  • Kit de ventilation verticale en option
  • Allumage direct par étincelle
  • Module d'allumage d'autodiagnostic
  • Construction préassemblée - pas de pièces détachées, installation simplifiée.
  • Construction à ventouse équilibrée - une ouverture murale, sécurité maximale, coût d'installation minimal
  • Approuvé aux normes résidentielles - AGA Reg. 7-89, CAN/CGA 2.5-M86.
  • Approuvé CSA pour une utilisation en extérieur
    *Le kit de chaîne de suspension n'est pas inclus, il doit être acheté séparément (veuillez vous référer à notre manuel I/O pour plus de détails)

Spécifications techniques
  • Réference unique.grt
  • Famille de produitsResidential Heaters
  • Groupe de produitsSeries GRT
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
  • Poids net (Lbs)50
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCTubular heaters
  • Code UNSPSC40101822
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_72
  • Description de l'Uniclass 2015Radiant tube heaters
  • Code CSI MasterFormat 201423 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gas-Fired Radiant Heaters
  • Numéro OmniClass23-33 15 17 13
  • Titre OmniClassFuel Fired HVAC Radiant Heaters
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Anguilla
Antigua-et-Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes
Canada
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Dominique
El Salvador
États-Unis
Grenade
Groenland
Guadeloupe
Guatemala
Haïti
Honduras
Îles Caïmans
Îles Turks et Caïques
Îles Vierges britanniques
Îles Vierges des États-Unis
Jamaïque
Martinique
Mexique
Montserrat
Nicaragua
Panama
Pays-Bas caribéens
Porto Rico
Republique de Trinite et Tobago
République dominicaine
Saint-Barthélemy
Saint-Kitts-et-Nevis
Saint-Martin
Saint-Martin
Saint-Pierre-et-Miquelon
Saint-Vincent et les Grenadines
Sainte-Lucie