Publier vos produits
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater
mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    mWAVE, Architectural Electric Infrared Heater

    Traduit par Google,

    La gamme SRP® mWAVE™ offre une solution de climatisation architecturale alliant discrétion et haute efficacité énergétique grâce à son système de rayonnement. Fabriqué en Amérique du Nord selon des normes de production rigoureuses, ce radiateur infrarouge électrique architectural est spécialement conçu pour les environnements commerciaux et résidentiels où l'esthétique et la durabilité sont primordiales.

    Doté d'un boîtier étanche IP65, le mWAVE™ offre des performances fiables dans des applications extérieures totalement non abritées, ce qui le rend adapté aux terrasses de restaurants, aux établissements hôteliers, aux terrasses de casinos et aux espaces extérieurs résidentiels.

    • Réflecteur haute efficacité breveté : conçu avec une courbure géométrique exclusive qui surpasse les réflecteurs en aluminium poli standard, offrant une concentration radiante supérieure et une distribution uniforme de la chaleur sur toute la surface du patio.
    • Technologie avancée de chaussette en carbone : L'élément chauffant gainé de carbone tissé fonctionne à une température plus basse et avec moins d'éblouissement que les fils enroulés traditionnels, procurant une chaleur douce sans lumière agressive ni points chauds.
    • Technologie à ondes moyennes à faible éblouissement : utilise des éléments en quartz avancés qui convertissent l’énergie électrique en chaleur infrarouge à pénétration profonde avec un minimum d’éblouissement visible, préservant ainsi la conception d’éclairage ambiant originale des espaces haut de gamme.
    • Certification d'étanchéité IP65 : Construction entièrement étanche protégeant le câblage et les composants internes de la poussière, de la pluie et de l'humidité saisonnière importante sans nécessiter de protections externes ni de housses en toile.
    • Configurations de contrôle doubles : Disponible en modèle SMART avec connectivité Wi-Fi intégrée pour les écosystèmes mobiles TuyaSmart/Smart Life (avec mise en scène à 5 niveaux et regroupement par zone), ou en modèle PRO conçu pour un câblage direct dans les systèmes d’automatisation des bâtiments (BAS) et les capteurs d’occupation.
    Spécification
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5433-033.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mwave-architectural-electric-infrared-heater
    • Famille de produitsElectric Infrared Heaters
    • Groupe de produitsMedium Wave Electric Infrared Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-07-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages