Publier vos produits
Electric Infrared Heater, Long Wave

Electric Infrared Heater, Long Wave

Traduit par Google,

Le radiateur électrique SRP eWAVE® a été développé en collaboration avec le département d'ingénierie Enzo Ferrari de l'Université de Modène. L'objectif était d'obtenir une puissance rayonnante maximale en utilisant une extrusion d'aluminium avancée, méticuleusement conçue par les ingénieurs de Ferrari. Le revêtement anodisé noir épais améliore non seulement les performances, mais offre également une protection contre diverses conditions météorologiques. Cet appareil de chauffage est certifié pour les applications intérieures et extérieures et est disponible dans plusieurs réglages de puissance calorifique : 1 500 W, 3 200 W, 3 000 W et 4 500 W, avec des options d'alimentation monophasée ou triphasée.

CARACTÉRISTIQUES

    • Design européen moderne
    • Modèle de chaleur focalisé
    • Efficacité la plus élevée de sa catégorie
    • Certifié IP55 - approuvé pour l'intérieur et l'extérieur
    • Boîte de jonction étanche intégrée
    • Construction anodisée résistante aux intempéries
    • Surface radiante en aluminium anodisé extrudé
    • Supports de montage flexibles pour mur/plafond inclus. L'appareil de chauffage peut être monté horizontalement ou ajusté à un angle
    • Garantie Premium, remplacement complet de l'appareil de chauffage
    • Compatible avec la technologie intelligente pour optimiser l'énergie utilisée
    Spécification
    • NOTES:

      1. INSTALLATION TO BE COMPLETED IN ACCORDANCE WITH MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS.

      2. DO NOT SCALE DRAWING.

      3. THIS DRAWING IS INTENDED FOR USE BY ARCHITECTS, ENGINEERS, CONTRACTORS, CONSULTANTS, AND DESIGN PROFESSIONALS FOR PLANNING PURPOSES ONLY.

      4. ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN WAS CURRENT AT THE TIME OF DEVELOPMENT BUT MUST BE REVIEWED AND APPROVED BYTHE PRODUCT MANUFACTURER TO BE CONSIDERED ACCURATE.

      5. CONTRACTOR'S NOTE: FOR PRODUCT AND COMPANY INFORMATION VISIT CADDetails AND ENTER REFERENCE NUMBER 5029-023.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.longwave
    • Famille de produitsElectric Infrared Heaters
    • Groupe de produitsLong Wave Electric Infrared Heaters
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-16
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_36_70
    • Description de l'Uniclass 2015Radiant luminous heaters
    • Code CSI MasterFormat 201423 82 39.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wall and Ceiling Unit Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25
    • Titre OmniClassElectric HVAC Heaters
    • Code CSI UniFormat IID30
    • Titre CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord Asie