Publier vos produits
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux
Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux

    Support en acier inoxydable pour bassins de lit et urinaux

    L’éstockage technique ou l’accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques.

    L’éstockage technique ou l’accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. En l’absence d’une assignation à comparaître, d'une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d’accès Internet ou d'enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.

    Les supports en acier inoxydable de la gamme Amethyst Economic sont conçus pour stocker les bassins de lit (ou seaux de chaise percée) et les urinaux de manière efficace et sécurisée. Tous les supports sont fabriqués selon des normes de qualité exceptionnellement élevées en acier inoxydable 304 électropoli, et sont équipés d'un plateau d'égouttage amovible en inox pour faciliter le nettoyage et la désinfection.

    Variantes de dimensions disponibles :

    Les modèles de la gamme se déclinent en formats 2×2, 4×4, 6×6 et 8×8. D'autres options sont également disponibles sur demande.

    Spécification
    • Hauteur (mm) : 620

      Largeur (mm) : 635

      Profondeur (mm) : 260

      ( Exemple de support 4 x 4 )

    Spécifications techniques
    • Réference unique.amethyst-economic-pot-pan-and-bottle-rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical