Publier vos produits
Lave-mains en acier inoxydable avec dosseret
Lave-mains en acier inoxydable avec dosseret

    Lave-mains en acier inoxydable avec dosseret

    Le stockage technique ou l'accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques.

    Le stockage technique ou l'accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. En l'absence d'une assignation à comparaître, d'une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d'accès Internet ou d'enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.

    Qualité industrielle (Heavy duty), construction robuste, style esthétique soigné, la finition de sécurité est facile à entretenir et à garder propre. Convient à tout environnement de travail exigeant où un niveau d'hygiène élevé est essentiel. Aucun boulon, support ou composant n'est apparent. Conçu pour les hôpitaux et les laboratoires.

    Spécification
    • Largeur (mm) : 460

      Profondeur (mm) : 370

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stainless-steel-hand-wash-basin-with-splashback
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical