Publier vos produits
Stanbridge Compacte Supérieure avec Détartrant
Stanbridge Compacte Supérieure avec Détartrant
Stanbridge Compacte Supérieure avec Détartrant
Stanbridge Compacte Supérieure avec Détartrant

    Stanbridge Compacte Supérieure avec Détartrant

    Le Stanbridge Compact Superior lave et désinfecte les ustensiles réutilisables, tels que les bassins de lit et les seaux de chaise percée, deux à la fois. Il est spécialement conçu pour les maisons de soins et de retraite, les centres de soins palliatifs et les hôpitaux.

    Le CS Compact Superior offre une barrière de contrôle des infections efficace, protégeant les résidents, les patients et le personnel contre les risques d'infection croisée, tout en protégeant la direction contre d'éventuelles responsabilités juridiques. Notre machine CS élimine le contenu des ustensiles, nettoie en profondeur, retire les souillures et assure une désinfection thermique à la vapeur pour éliminer les agents pathogènes et les micro-organismes, garantissant ainsi une réutilisation en toute sécurité.

    Options disponibles :

    • Variantes à chargement frontal (avant)
    • Variantes à chargement par le haut

    Le stockage technique ou l'accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques.

    Le stockage technique ou l'accès est utilisé exclusivement à des fins statistiques anonymes. En l'absence d'une assignation à comparaître, d'une conformité volontaire de la part de votre fournisseur d'accès à Internet ou d'enregistrements supplémentaires provenant d'un tiers, les informations stockées ou récupérées à cette seule fin ne peuvent généralement pas être utilisées pour vous identifier.

    Spécification
    • Hauteur (mm) : 915

      Largeur (mm) : 435

      Profondeur (mm) : 655

      Arrivée d'eau : x1

      Alimentation : Eau froide

      Raccordement : 3/4” BSP mâle parallèle

      Trop-plein : 1x19 mm (3/4”) de passage. L'extrémité doit être visible (exigence britannique).

      Évacuation : Options de siphon en « P » ou en « S » de 82 mm (3”)

      Électricité : 230V 50Hz 16A monophasé

      Cycles de Lavage:

      Lavage de bouteilles : Lavage – Désinfection à 80°C+ pendant 70 secondes – Rinçage pour refroidir les ustensiles.

      Lavage de bassines : Pré-rinçage – Lavage – Désinfection à 80°C+ pendant 70 secondes – Rinçage pour refroidir les ustensiles.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.stanbridge-compact-superior-with-deoscale
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-19
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical