Publier vos produits
Kompakt 270 16 rom D 6 mm brevinnkast

Kompakt 270 16 rom D 6 mm brevinnkast

Traduit par Google,

Boîte aux lettres pour immeubles d'habitation et bâtiments commerciaux.

Stansefabrikken produit les boîtes aux lettres système les plus utilisées de Norvège et est recommandé par Posten Norge en raison de sa longue durée de vie et de sa bonne convivialité pour le destinataire et le transporteur.

Kompakt est fabriqué pour être utilisé là où l'espace mural est limité, afin d'avoir de la place pour autant de boîtes aux lettres que possible dans une taille donnée. Les plus grandes boîtes aux lettres de 14 et 16 pièces sont excellentes à cet effet. Une fois installées, ces deux variantes sont abaissées un peu plus bas au sol que le reste de la série, de sorte que la portée vers la rangée supérieure est à une hauteur satisfaisante pour l'expéditeur et le destinataire. 1750 mm est la hauteur maximale recommandée du sol au bord supérieur de l'étagère, sinon peut être convenu avec Posten s'il est nécessaire de faire de la place/où il est jugé correct de ne pas répartir le système sur plusieurs endroits.

HomeSolution est un choix naturel pour le bâtiment sans clé, avec son propre portail en ligne pour une gestion facile des serrures et des plaques signalétiques, ainsi qu'une application pour par ex. partage d'accès. Les plaques signalétiques modifiables maintiennent la caisse à jour, amenant la montée à une norme contemporaine. De plus, l'utilisation et l'élimination des enseignes de boîtes aux lettres disparaissent lors des déménagements et des changements de noms.

La série compacte :

Compact HomeSolution - serrures et enseignes électroniques, propre application HomeSolution et portail Web pour l'administration. Livré avec carte-clé. Peut être intégré avec ARX et autres. .

Kompakt Advance – serrures électroniques (Mifare) et porte-clés, avec ou sans connexion au système de contrôle d'accès du bâtiment. Peut être ouvert avec des applications : ID-BOX IQ et Unlock.

Kompakt Classic - serrure à cylindre standard à 5 broches ou serrure système adaptée au système de fermeture du bâtiment.


Les modules sont produits de 3 à 8 boîtes aux lettres en hauteur, en deux largeurs avec la charnière à droite pour les portes à une rangée ainsi que les portes à double charnière dans la version à deux rangées. HomeSolution n'est produit que dans la version à une rangée avec charnière à droite.

Les boîtes aux lettres système compactes sont destinées à être installées à l'intérieur, directement sur le mur ou encastrées dans le mur.

Les modules de boîtes aux lettres sont livrés avec une serrure de zone postale pour l'ouverture commune du facteur. Les serrures de zone font partie d'un système national appartenant à Posten Norge. Les serrures de porte sont livrées entièrement assemblées.

  • Modules 3-16 chambres par module
  • Nous sommes recommandés par Posten Norge
  • Construction solide - tous les composants sont fabriqués en acier
  • Serrures solides d'une qualité reconnue par les serruriers agréés
  • Très adapté à l'emplacement - peut être monté jusqu'à 3 hauteurs
  • Étiquetage soigné avec des signes gravés ou numériques

Marquage - plaque signalétique

Des porte-noms gravés ou numériques peuvent être livrés avec les boîtes aux lettres. Les panneaux numériques sont édités via une application sur le mobile, sans retirer le panneau de la caisse. Des solutions temporaires telles que des notes autocollantes et du texte manuscrit appliqué directement sur la boîte aux lettres.

La série HomeSolution est fournie avec des panneaux e-ink dans le cadre de la solution totale, entièrement connectés à l'appartement associé lors de l'assemblage - et édités via un PC/appareil mobile .

Spécification
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm galvanisert stål. Galvanisert. Innendørs bruk/portaler/garasje.
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: NCS S 0500-N Klassisk Hvit, sandstruktur. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking (HomeSolution: fast plassering for leil. nummer og elektronisk skilt)
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • Dybde 270mm - se FDV for høyder og bredder
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kompakt270-16r-d-6mm
  • Famille de produitsPostkasser
  • Groupe de produitsKompakt 270
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-05-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1132
  • Largeur (mm)838
  • Profondeur (mm)270
En rapport
  • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)43
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPost
  • Code UNSPSC301029
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit