Publier vos produits
Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Robust 2 rom 6 mm brevinnkast

Traduit par Google,

Boîte aux lettres pour immeubles d'habitation et bâtiments commerciaux.

Robust Classic peut se vanter d'être la boîte aux lettres système la plus utilisée de Norvège depuis plus de 40 ans et est recommandée par Posten Norge. Nous avons développé Robust conformément aux besoins des consommateurs et aux directives de Posten, en mettant l'accent sur la qualité durable, la sécurité et la facilité d'utilisation.

Les modules sont désormais produits en 3 variantes :

Robust Classic – serrure à cylindre standard à 5 goupilles ou serrure système adaptée au système de fermeture du bâtiment.

Robust Advance - serrures électroniques (Mifare) et porte-clés, avec ou sans connexion au système de contrôle d'accès du bâtiment. Peut être ouvert avec des applications : ID-BOX IQ et Unlock.

Robuste HomeSolution – serrures et panneaux électroniques, propre application HomeSolution et portail Web pour l'administration. Livré avec carte-clé. Peut être intégré avec ARX et autres.

HomeSolution est un choix naturel pour le bâtiment sans clé, avec son propre portail en ligne pour une gestion facile des serrures et des plaques signalétiques, ainsi qu'une application pour, par ex. partage d'accès. Les plaques signalétiques modifiables maintiennent la caisse à jour, amenant la montée à une norme contemporaine. De plus, l'utilisation et l'élimination des enseignes de boîtes aux lettres disparaissent lors des déménagements et des changements de noms.

Les boîtes aux lettres système robustes sont destinées à être installées à l'intérieur directement sur le mur ou encastrées dans le mur. Les modules de boîtes aux lettres sont livrés avec une serrure de zone postale pour l'ouverture commune du facteur. Les serrures de zone font partie d'un système national appartenant à Posten Norge. Les serrures de porte sont livrées entièrement assemblées.

  • Modules 2 à 5 chambres par module
  • Recommandé par la poste norvégienne
  • Construction solide - tous les composants sont fabriqués en acier
  • Serrures solides d'une qualité reconnue par les serruriers norvégiens
  • Très adapté à l'emplacement - peut être monté jusqu'à 3 hauteurs
  • Étiquetage soigné avec des signes gravés ou numériques

Marquage - plaque signalétique

Des porte-noms gravés ou numériques peuvent être livrés avec les boîtes aux lettres. Les panneaux numériques sont édités via une application sur le mobile, sans retirer le panneau de la caisse. Des solutions temporaires telles que des notes autocollantes et du texte manuscrit appliqué directement sur la boîte aux lettres.

La série HomeSolution est fournie avec des panneaux e-ink dans le cadre de la solution totale, entièrement connectés à l'appartement associé lors de l'assemblage - et édités via un PC/appareil mobile .

Spécification
  • HomeSolution: kompatibelt med adgangskontrollsystemer (ARX m.fl.), app og egen nettportal

    Advance: elektroniske låser ferdig montert i dørene

    Classic: 5-stifts sylinderlåser, systemlås tilpasset byggets låssystem

    • Kraftig1.5 mm stål
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Rustfrie hengsler
    • Fast plassering for navneskilt, leilighetsnummer og ‘Nei takk uadressert reklame’ merking
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 170mm
    • Brevspalte i front, valgfri høyde 6 mm eller 25 mm (HomeSolution 6 mm)

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Robust-2-rom-6-mm
  • Famille de produitsPostkasser
  • Groupe de produitsRobust
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)576
  • Profondeur (mm)170
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enLituanie
  • Poids net (Kg)13
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPost
  • Code UNSPSC301029
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit