Publier vos produits
Trygg 2 rom 25 mm brevinnkast

Trygg 2 rom 25 mm brevinnkast

Traduit par Google,

Boîte aux lettres pour les espaces extérieurs des associations de logement, des copropriétés et des bâtiments commerciaux.

Trygg Classic est une boîte aux lettres système extérieure, conçue pour les conditions météorologiques norvégiennes.

Une impression d'ensemble soignée et délicate donne un sentiment de bien-être qui incite les résidents à prendre soin de la propriété - si vous voulez éviter à l'avenir les racks communaux avec des "homards et des canaris", les boîtes aux lettres du système Trygg sont une solution solide.

Avec de plus en plus de ménages faisant leurs achats en ligne, le volume de petits colis livrés a considérablement augmenté. La boîte aux lettres système permet aux petits colis et aux lettres d'être livrés directement dans des salles de boîtes aux lettres verrouillées en toute sécurité, en même temps que le courrier quotidien. Trygg Classic est l'une des boîtes aux lettres les plus sûres du marché. Chaque utilisateur peut être sûr que les envois et les informations personnelles sont stockés en toute sécurité.

Nous fournissons les boîtes aux lettres système les plus utilisées de Norvège depuis plus de 40 ans et nous sommes recommandés par Posten Norge . Nous avons développé nos boîtes aux lettres en fonction des besoins des consommateurs et des directives de Posten, en mettant l'accent sur la qualité durable, la sécurité et la facilité d'utilisation.

Les modules sont produits en 2 variantes :

Trygg Classic - serrure à cylindre standard à 5 broches ou serrure système adaptée au système de fermeture du bâtiment.

Trygg Advance – serrures électroniques (Mifare) et porte-clés. Peut être ouvert avec la plupart des cartes d'accès ainsi qu'avec les applications ID-BOX IQ et Unlock.

Nos boîtes aux lettres système sont destinées à être installées directement sur le mur ou encastrées dans le mur. La série Trygg est équipée de trous dans le fond pour la ventilation, pour éviter la condensation. Le toit de la boîte aux lettres est légèrement incliné du bord arrière vers l'avant, ce qui permet une circulation d'air entre les rangées lorsqu'il est installé à plusieurs hauteurs. Monté en toute sécurité de préférence uniquement en 2 hauteurs. 1750 mm est la hauteur maximale recommandée entre le sol et la hauteur d'encastrement. D'autres dispositions peuvent être prises avec Posten lorsqu'il est nécessaire d'obtenir de l'espace/lorsque cela est jugé approprié afin de ne pas répartir l'installation sur plusieurs sites.

Les modules de boîtes aux lettres sont livrés avec une serrure de zone postale pour l'ouverture commune du facteur. Les serrures de zone font partie d'un système national appartenant à Posten Norge. Les serrures de porte sont livrées entièrement assemblées.

  • Modules 2 à 5 chambres par module
  • Recommandé par la poste norvégienne
  • Construction solide - tous les composants sont fabriqués en acier de 1,25 à 1,5 mm
  • Résiste aux intempéries norvégiennes - fabriqué en matériaux galvanisés à chaud
  • Revêtement en poudre durable et respectueux de l'environnement avec une finition de haute qualité
  • Serrures solides d'une qualité reconnue par les serruriers agréés
  • Installation recommandée : jusqu'à 2 hauteurs
  • Accessoires : support sécurisé pour un montage autonome

Marquage

Des plaques signalétiques gravées à coller peuvent être livrées avec les boîtes aux lettres. Les porte-noms peuvent être facilement commandés en ligne, 24 heures sur 24, lors du changement de nom. Cela se traduira par moins de demandes de renseignements au conseil et leur temps sera libéré. En même temps, une première impression soignée est maintenue.

Spécification
  • Spesifikasjons tekst

    • Kraftig europeisk stål 1,25 – 1,5 mm
    • Miljøvennlig pulverlakk med høy finish
    • Lagerført farge: Grå hvit - RAL 9002. Kan leveres i annen RAL eller NCS farge på bestilling
    • Leveres med Postens sonelås for postbudets fellesåpning
    • 5-stifts sylinderlåser, eller systemlås tilpasset byggets låssystem, ferdig montert i dørene
    • Dybde 192mm
    • Brevspalte i front 25 mm

    Vi samarbeider med Foreningen Norske Låsesmeder, og har et forhandlernettverk av autoriserte låsesmeder over hele landet. Stansefabrikken har også egen montasje- og serviceavdeling som leverer tjenester i Stor-Oslo.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Trygg-2-rom-25-mm
  • Famille de produitsPostkasser
  • Groupe de produitsTrygg
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)445
  • Largeur (mm)600
  • Profondeur (mm)192
En rapport
  • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enLituanie
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCPost
  • Code UNSPSC301029
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
  • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
  • Numéro OmniClass23-19 15 11
  • Titre OmniClassMail Boxes

Disponibilité de la région

L'Europe
Norvège
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit