Publier vos produits
Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Middleton ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

Traduit par Google,

Ajoutez un style élégant et moderne à votre cuisine avec les coins arrondis et le design minimaliste de l'évier de cuisine Middleton. La construction en acier inoxydable garantit des années d'utilisation de qualité et la technologie SilentShield ©, un système exclusif d'absorption acoustique, réduit le bruit et les vibrations.

CARACTÉRISTIQUES

  • Montage supérieur
  • Trois trous de robinet
  • Bol simple de 6" de profondeur
  • Ouverture de vidange de 3-5/8"
  • Acier inoxydable avec finition lustrée
  • Technologie SilentShield
  • Acier inoxydable de calibre 20
  • Garantie limitée à vie
  • Adaptable à l'ADA lorsqu'il est installé conformément aux exigences des directives d'accessibilité, section 606 Éviers, de la loi
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-14631-3
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsMiddleton ®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.25
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks