Publier vos produits
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"
McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    McAllister ® Top-Mount Single-Bowl Kitchen Sink, 25" x 22" x 6"

    Traduit par Google,

    Ajoutez un style élégant et moderne à votre cuisine avec les coins arrondis et le design minimaliste de l'évier de cuisine Middleton. La construction en acier inoxydable garantit des années d'utilisation de qualité et la technologie SilentShield ©, un système exclusif d'absorption acoustique, réduit le bruit et les vibrations.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Montage supérieur
    • Quatre trous de robinet
    • Bol simple de 6" de profondeur
    • Ouverture de vidange de 3-5/8"
    • Acier inoxydable avec finition lustrée
    • Technologie SilentShield
    • Acier inoxydable de calibre 20
    • Garantie limitée à vie
    • Adaptable à l'ADA lorsqu'il est installé conformément aux exigences des directives d'accessibilité, section 606 Éviers, de la loi
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sterling-14631-4
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsMcAllister ®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1918-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.25
    • Largeur (pouces)25
    • Profondeur (pouces)22
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks