Publier vos produits
Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Middleton ® Single-basin Kitchen Sink, 25" x 22"

Traduit par Google,

Les coins arrondis et le design minimaliste de l'évier simple Middleton offrent un style élégant et moderne dans la cuisine. La construction en acier inoxydable et la technologie d'absorption acoustique garantissent des années d'utilisation de qualité.

CARACTÉRISTIQUES

  • Montage supérieur
  • Trois trous de robinet
  • Bol simple de 6" de profondeur
  • Ouverture de vidange de 3-5/8"
  • Acier inoxydable avec finition lustrée
  • Technologie SilentShield
  • Acier inoxydable de calibre 20
  • Garantie limitée à vie
  • Adaptable à l'ADA lorsqu'il est installé conformément aux exigences des directives d'accessibilité, section 606 Éviers, de la loi
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-14631-3F
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsMiddleton ®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.25
  • Largeur (pouces)25
  • Profondeur (pouces)22
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
  • Nom UNSPSCSinks
  • Code UNSPSC30181504
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks