Publier vos produits
Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Rockton™ 12" Rough-In Elongated Toilet with Dual Force® Technology

Traduit par Google,
La toilette Rockton avec technologie Dual Force offre des performances d'ingénierie de précision et répond aux normes strictes de conservation de l'eau, offrant des années de fonctionnement sans problème. La conception géométrique du réservoir fait écho au style contemporain de n'importe quelle salle de bain ou salle d'eau.

  • La technologie Dual Force permet le choix d'une chasse d'eau de 0,8 gallon pour les déchets liquides ou légers. La chasse d'eau de 1,6 gallon est destinée aux déchets en vrac ou solides
  • La technologie Dual Force peut économiser jusqu'à 24 000 gallons d'eau par an à une famille moyenne de 4 personnes avec l'option 0,8 gallon
  • L'actionneur à deux boutons offre des options de rinçage faciles à utiliser
  • Fabriqué en porcelaine vitrifiée de qualité A pour fournir un produit durable et non poreux avec une finition dure et brillante.
  • Une protection sanitaire aide à empêcher le liquide de pénétrer sous le réservoir
  • Le bol allongé a une longueur de rebord allongée pour une utilisation confortable par les adultes
  • Conformité au leadership en matière de conception énergétique et environnementale (LEED)
  • Conforme aux normes nationales de consensus ASME A112.19.2/CSA B45.1
  • Garantie limitée de 5 ans
  • Conforme aux directives strictes de performance de rinçage établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency)
  • Les toilettes étiquetées WaterSense utilisent au moins 20 % moins d'eau que les toilettes standard de 1,6 gallon.
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le LEED Green Building Rating System™. Voir la fiche technique pour les données d'utilisation de l'eau.
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-402027
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsRockton™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette