Publier vos produits
Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Karsten® Luxury Height® 12" Rough-In Toilet with Dual Force® Flushing Technology

Traduit par Google,
Pour ceux qui recherchent un environnement minimaliste, la toilette Karsten avec la technologie Dual Force est l'accessoire de salle de bain parfait. Le style élégant est associé à une fonctionnalité d'économie d'eau qui respecte l'environnement sans sacrifier les performances.

  • La technologie Dual Force permet le choix d'une chasse d'eau de 0,8 gallon pour les déchets liquides ou légers. La chasse d'eau de 1,6 gallon est destinée aux déchets en vrac ou solides
  • La technologie Dual Force peut économiser jusqu'à 24 000 gallons d'eau par an à une famille moyenne de 4 personnes avec l'option 0,8 gallon
  • L'actionneur à deux boutons offre des options de rinçage faciles à utiliser
  • Fabriqué en porcelaine vitrifiée de qualité A pour fournir un produit durable et non poreux avec une finition dure et brillante.
  • Une protection sanitaire aide à empêcher le liquide de pénétrer sous le réservoir
  • Le bol allongé a une longueur de rebord allongée pour une utilisation confortable par les adultes
  • Conformité au leadership en matière de conception énergétique et environnementale (LEED)
  • Conforme aux directives strictes de performance de rinçage établies par le programme WaterSense de l'EPA (Environmental Protection Agency)
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-402087
  • Famille de produitsWater Operated Water Closets
  • Groupe de produitsKarsten®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette