Publier vos produits
Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Performa™ AFD, Series 7104, 60" x 29" Bath - Left-hand Drain

Traduit par Google,

La conception épurée et épurée de Performa(MC) de Sterling, faite de matériau solide Vikrell ©, offre une baignoire relaxante et spacieuse qui se marie facilement avec une variété de décors. La finition haute brillance offre un aspect brillant facile à nettoyer.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71041112
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsPerforma
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-04-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)18.5
  • Largeur (pouces)60
  • Profondeur (pouces)29
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs