Publier vos produits
Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Ensemble™, Series 7111, 60" x 42" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduit par Google,
L'aspect traditionnel des carreaux sans les lignes de coulis à nettoyer. Cette baignoire/douche de conception modulaire en quatre pièces fabriquée en matériau solide Vikrell® offre un entretien facile et un grand espace de rangement.
  • Légèrement plus large pour plus de confort
  • Conçu avec un tablier de 16"
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La conception modulaire permet de le déplacer facilement dans les coins et à travers les portes
  • Le cadre mural en carreaux réalistes comprend des étagères moulées pour un espace de rangement généreux
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Le support dorsal et les accoudoirs intégrés offrent un confort complet
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71110110
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas