Publier vos produits
Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Ensemble™ AFD Series 7112 60" x 32" Bath - Right-Hand Drain

Traduit par Google,
Offrant un design élégant et ergonomique, la baignoire Ensemble™ de Sterling offre un confort de trempage maximal, avec des accoudoirs intégrés et un dossier profilé qui s'adapte parfaitement à la courbe naturelle du corps. La construction en matériau Vikrell® solide et la finition brillante résistent aux taches, aux éclats et aux rayures.

  • Baignoire très profonde pour plus de confort
  • Conçu avec un tablier de 20"
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Dégagement de 7,6 cm entre le drain et le sol, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de couper dans le sous-plancher ou d'installer une protection coûteuse contre les incendies ou les parasites.
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71121122
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas