Publier vos produits
Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Accord®, Series 7114, 60" x 30" x 72" Tile Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduit par Google,
Fabriquée en matériau solide Vikrell®, la baignoire/douche en carreaux Accord® permet d'obtenir une conception de carreaux émaillés réalistes et la texture et l'apparence du grain des lignes de coulis authentiques sans aucun des tracas d'installation d'un véritable environnement carrelé. Couplé avec un espace de rangement suffisant et des coutures sans calfeutrage, l'unité modulaire de quatre pièces a tout ce dont une baignoire/douche moderne a besoin.

  • Conçu avec un tablier de 15"
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La conception modulaire permet une installation facile pendant n'importe quelle phase de construction
  • La finition brillante offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Carrelage mural réaliste avec étagères moulées pour un espace de rangement généreux.
  • Aucun calfeutrage requis dans les coutures
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71140110
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsAccord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas