Publier vos produits
Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Accord® Series 7124, 60" x 30" x 72" Smooth Bath/Shower - Left-Hand Drain

Traduit par Google,
Fabriquée en matériau Vikrell® solide, la série Accord® offre une apparence élégante et sans couture, la conception modulaire en quatre pièces avec des coutures sans joint permet une installation facile. De vastes étagères à l'écart offrent beaucoup de rangement et une salle de bain.

  • 15" du sol au dessus du tablier
  • Fabriqué à partir de matériau solide Vikrell® pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La conception modulaire permet une installation facile pendant n'importe quelle phase de construction
  • La finition brillante offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Quatre tablettes d'angle intégrées et encastrées pour un espace de rangement généreux
  • Aucun calfeutrage requis dans les coutures
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-71240110
  • Famille de produitsBath/Shower Units
  • Groupe de produitsAccord
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas