Publier vos produits
Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Ensemble™ 48, Series 7212, 48" x 34" x 75-3/4" Tile Alcove Shower

Traduit par Google,
Douche de 48 po, fabriquée en matériau Vikrell® solide, Conception modulaire en quatre pièces qui se déplace facilement dans les coins et à travers les portes, Les joints de verrouillage à rainure et languette forment une apparence homogène et simplifient l'installation, Encadrement mural réaliste de carreaux de 6 po x 6 po, La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante.Étagères pratiques offrant un espace de rangement généreux, rebord de rasage/repose-pieds ajouté pour plus de confort, garantie limitée de 10 ans pour les consommateurs/3 ans pour les entreprises

  • Module de douche 48"
  • Fabriqué à partir de matériau Vikrell solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La conception modulaire permet de le déplacer facilement dans les coins et à travers les portes
  • Encadrement mural réaliste de carreaux de 6 po x 6 po
  • Des étagères pratiques offrent un espace de rangement généreux
  • Rebord de rasage/repose-pieds ajouté pour plus de confort
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Garantie limitée de 10 ans pour les consommateurs/3 ans pour les entreprises
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-72120100
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches