Publier vos produits
Straight Grab Bar

Straight Grab Bar

Traduit par Google,

Ajoutez une sécurité intelligente et polyvalente à votre salle de bain avec une barre d'appui STERLING.

CARACTÉRISTIQUES

  • S'installe à partir de l'avant du mur
  • Les supports de montage réglables s'adaptent à vos exigences d'installation spécifiques
  • Aluminium anodisé
  • La forme elliptique facilite la prise en main de la barre
  • Disponible dans des finitions à coordonner avec les finitions de porte de douche en nickel et argent
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sterling-80001018
  • Famille de produitsGrab Bar
  • Groupe de produitsGrab Bar
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1918-06-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.5
  • Largeur (pouces)18.25
  • Profondeur (pouces)2.88
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Numéro OmniClass23-31 15 17 21
  • Titre OmniClassBathtub Grab Bars