Publier vos produits
Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Ensemble™, Series 7218, 60" x 32" Left-Hand Shower Base

Traduit par Google,
Parfaite pour les applications de carrelage, la base de douche à drain d'extrémité Ensemble permet un look personnalisé sans se soucier d'un récepteur de carrelage. C'est la solution de rénovation idéale pour ceux qui n'ont plus besoin d'une baignoire ou qui veulent maintenant avoir un seuil plus bas pour enjamber.

  • Remplace facilement une baignoire/douche standard de 5 pi sans déplacer le drain
  • Fabriqué en matériau Vikrell® solide pour plus de solidité, de durabilité et de beauté durable
  • La finition brillante durable offre une surface lisse et brillante facile à nettoyer
  • Garantie limitée de 10 ans pour les consommateurs/3 ans pour les entreprises
  • Conforme aux normes ANSI Z124.1.2 et CSA B45.1 National Consensus
Spécifications techniques
  • Réference unique.sterling-plumbing-72181110
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsEnsemble
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-25
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches