Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALB, SKU: 340600

Touch Free Wall Mounted Faucet, APOLLO ALB, SKU: 340600

Traduit par Google,

Robinet mural électronique sans contact actionné par capteur IR.

Pour eau froide ou pré-mélangée.

Comprend des options pour le fonctionnement par onde ou proximité et des accessoires pour l'installation d'un mur de briques.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
  • Installation dissimulée, tous les composants à l'intérieur de la boîte, ce qui la rend utilisable par l'avant
  • Paramètres du capteur réglables par télécommande
  • Installation facile
Spécification
  • Power Source: 6 X 1.5V AA Batteries
    Model Features: Concealed installation in dry walls. Default Wave activation: Once the users place their hands at a close proximity to the sensor. Water will shut off if the users place their hands at a close proximity to the sensor again or once a factory set flow time of 8 seconds will pass. The flow time is adjustable on site by remote control. Optional Prox activation: Automatic activation when the users bring their hands within the sensor range and stops when the users remove their hands.
Spécifications techniques
  • Réference unique.apollo-alb
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsApollo AL
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures