Publier vos produits
Behind the Mirror, Paper Towel Holder, SKU: 03300018

Behind the Mirror, Paper Towel Holder, SKU: 03300018

Traduit par Google,

Porte-serviettes en papier. Corps en acier inoxydable. À intégrer derrière le miroir dans le cadre du système mural électronique SWA. Installation facile. Solution peu encombrante et fonctionnelle qui accueille les serviettes en papier standard de vos marques préférées (serviettes en papier non incluses).

  • Matériel: acier inoxydable
  • Dimensions - 260 mm x 300 mm x 116 mm
Spécification
  • Model Features: Stainless steel paper towel holder
Spécifications techniques
  • Réference unique.btm-paper-towel-holder
  • Famille de produitsBehind the Mirror
  • Groupe de produitsBehind the Mirror
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEC010551
  • Nom ETIMTowel holder
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
  • Description de l'Uniclass 2015Holders and hooks
  • Numéro OmniClass23-31 25 19
  • Titre OmniClassRestroom Paper Towel Accessories