Publier vos produits
Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Touch Free Glass Filler Faucet, COOL TFB, SKU: 280150

Traduit par Google,

Robinet de remplissage de verre à fermeture automatique à commande électronique actionné par le toucher.

Actionné par un élément Piezo intégré dans le corps du robinet.

Avantages :

  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucune pièce mobile, idéal pour les zones à usage intensif
  • Fonction sans blocage
  • Sans plomb
  • Activation tactile facile pour permettre l'utilisation par les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées
  • Idéal pour les fontaines à eau, les glacières et les stations d'eau au gymnase
  • Débit d'eau stable et précis qui peut être modifié sur place pour remplir une taille de verre ou de bouteille spécifique
  • Conçu pour les bars, les restaurants et les cuisines commerciales de restauration
  • Installation facile
Spécification
  • Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
    Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
Spécifications techniques
  • Réference unique.cool-tfb
  • Famille de produitsTouch Free Glass Filler Faucet
  • Groupe de produitsCool
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures