Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA B, SKU: 233000

    Traduit par Google,

    Robinet de lavabo électronique sans contact actionné par capteur IR.

    La série comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que pour l'eau chaude et froide.

    Activé par un capteur IR dissimulé intégré dans le bec.

    Avantages :
    • Réduit considérablement la consommation d'eau
    • Aucun contact physique. Aide à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée
    • Design minimaliste avec un attrait émotionnel, parfaitement équilibré grâce à ses bords arrondis séduisants et ses transitions douces
    • Paramètres du capteur réglables par télécommande
    • Installation facile
    • Distributeur de savon IR assorti
    • Maintenant disponible dans une large gamme de finitions spéciales
    Spécification
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: 9V Battery
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

    Spécifications techniques
    • Réference unique.csaba-b
    • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Groupe de produitsCsaba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures