Publier vos produits
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water
Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Csaba touchless Duo - Soap and Water

    Traduit par Google,

    Combinant un design élégant avec des caractéristiques anti-vandalisme. Installation facile. Longue durée même dans les sites d'installation les plus difficiles. Aide les toilettes à rester propres et économise l'eau et le savon. Empêche la contamination croisée. Idéal pour les bureaux, les hôtels et les restaurants et tous les environnements de toilettes commerciales.

    Robinet électronique sans contact pour les installations montées sur le pont, avec distributeur de savon assorti. Activé par capteur infrarouge. Pour eau froide ou pré-mélangée. Corps chromé, autres finitions disponibles, y compris noir mat, finition bronze antique PVD, nickel brossé PVD (acier inoxydable), cuivre PVD, or satiné PVD et bronze à canon. Comprend un indicateur de batterie faible. La ligne Csaba dispose d'un capteur infrarouge dissimulé dans le bec pour un fonctionnement intuitif. Une chasse d'eau obligatoire 24 heures sur 24 peut être fournie sur demande. Réglage réglable par télécommande : plage du capteur, temps de sécurité, temporisation d'entrée, temporisation de sortie, marche-arrêt et réinitialisation aux réglages d'usine.

    Spécification
    • Soap:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Power source: 12V Battery Box or Transformer
      Default soap dosage: 1.4 cc. Varies according to viscosity. Adjustable by remote control
      Soap Viscosity
      : 100-3800 cPs

      Water:
      Installation: Lavatory mounted concealed
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Water temperature: Max 70 ºC
      Operating pressure: 0.5 - 8.0 bar
      Power Source: 9V Battery or Transformer
      Accessories: Stern remote control, Thermostatic mixing valve

      Keywords: electronic faucet, soap dispenser, dual soap faucet, automatic soap dispenser, sensor activated, touchless sanitary

      Keywords: Automatic soap dispenser, commercial soap dispenser, countertop soap dispenser, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, touch free soap dispenser, touch free faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Csaba-duo-soap-and-water
    • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Groupe de produitsCsaba
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2022-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Plumbing Fixtures