Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010
Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Touch Free Lavatory Faucet, CSABA E, Touchless Faucet SKU: 233010

    Traduit par Google,

    Robinet de lavabo électronique sans contact, actionné par capteur infrarouge. Fonctionnement entièrement sans contact.

    Cette gamme comprend des options pour l'eau froide ou prémélangée ainsi que pour l'eau chaude et froide.

    Activé par un capteur infrarouge dissimulé intégré au bec.

    Avantages :

    • Réduit considérablement la consommation d'eau
    • Aucun contact physique. Contribue à protéger les utilisateurs contre la contamination croisée.
    • Un design minimaliste à l'attrait émotionnel, parfaitement équilibré grâce à ses bords arrondis séduisants et ses transitions douces.
    • Réglages des capteurs ajustables par télécommande
    • Installation facile
    • Distributeur de savon assorti à commande infrarouge
    • Maintenant disponible dans une large gamme de finitions spéciales
    Spécification
    • Installation: Lavatory mounted
      Water supply: Cold or premixed water (1 inlet)
      Power Source: IP67 Dual power input box with a 9V transformer
      Water temperature: Max 158º F
      Operating pressure: 7-116 PSI

      Keywords: Touchless faucet, touchless bathroom faucet, touch-free faucet, touch free faucet, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet

    Spécifications techniques
    • Réference unique.csaba-e
    • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
    • Groupe de produitsCsaba
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEG017610
    • Nom ETIMSanitary taps
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures