Publier vos produits
Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Touch Free Lavatory Faucet, EASY B, SKU: 246010

Traduit par Google,
Robinet de lavabo électronique sans contact, activé par un capteur infrarouge. Pour eau pré-mélangée. Alimenté par une pile externe 9V. Filtres inclus. Corps en laiton massif d'une seule pièce pour une résistance accrue au vandalisme. La portée du capteur est réglable manuellement et par télécommande. D'autres paramètres du capteur (retard d'entrée, retard de sortie, temps de sécurité) peuvent également être ajustés par télécommande. Le robinet s'éteindra automatiquement après 90 secondes d'utilisation. Comprend un indicateur de niveau de batterie faible.
Spécification
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 9V Battery
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Spécifications techniques
  • Réference unique.easy-b
  • Famille de produitsTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Groupe de produitsEasy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures