Publier vos produits
Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE 3000, SKU: 113720

Touch Free Wall Mounted Faucet, FOOT WASHFREE 3000, SKU: 113720

Traduit par Google,

Actionné par un élément Piezo intégré dans le capuchon du lave-pieds.

Pour eau froide ou pré-mélangée.

Avantages :
  • Réduit considérablement la consommation d'eau
  • Aucune pièce mobile, idéal pour les zones à usage intensif
  • Fonction sans blocage
  • Plus de possibilités d'économiser l'eau : le débit d'eau peut être arrêté au milieu du cycle
  • Débit d'eau stable et précis pouvant être modifié sur place
  • Idéal pour les piscines, les plages et le lavage rituel des pieds
  • Construction en laiton chromé robuste
  • Buses en silicone pour un nettoyage facile
  • Installation facile
Spécifications techniques
  • Réference unique.foot-washfree-3000
  • Famille de produitsTouch Free Wall Mounted Faucets Touchless
  • Groupe de produitsFoot Wash Free
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enIsraël
  • Fabriqué enIsraël
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEG017610
  • Nom ETIMSanitary taps
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie