Publier vos produits
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200
Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200

    Hand Sanitizer Stand, Touch Free Hand Sanitizer Station, SKU: 233200

    Traduit par Google,

    Les stations de désinfection des mains sans contact de Stern ont été conçues pour des installations murales ou de bureau recommandées pour un placement dans les gares, les zones de billetterie, les zones de guichets automatiques, les banques, les halls et les zones à fort trafic.

    PRODUIT EN UN COUP D'ŒIL :

    • Distributeur de désinfectant pour les mains infrarouge sans contact
    • Alimenté par une pile 9V ou un transformateur 12V.
    • Pompe péristaltique. Compatible avec l'éthanol, l'alcool isopropylique IPA - jusqu'à 80 % et l'alcogel.
    • À utiliser avec n'importe quelle marque de désinfectant pour les mains. Viscosité jusqu'à 3800 cPs
    • Remplissage de l'opération d'amorçage du désinfectant par bouton de remplissage manuel ou télécommande en option
    • Télécommande en option pour sélectionner le dosage de désinfectant désinfectant pour les mains
    • Armoire en contreplaqué HPL (stratifié haute pression)
    • Réservoir WM Station 1,6 gallon (6L)
    • Pour installation murale ou de bureau.
    • Recommandé pour les gares, les distributeurs automatiques de billets et les comptoirs d'accueil des bureaux.
    • Norme Csaba
    • Prime d'élite AISI316
    • Verrouillable et les deux options d'alimentation en standard
    • Ouverture de la porte d'entrée
    Spécifications techniques
    • Réference unique.touch-free-hand-sanitizer-station
    • Famille de produitsHand Sanitizer Stands
    • Groupe de produitsHand Sanitizer Stands
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2022-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enIsraël
    • Fabriqué enIsraël
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs