Publier vos produits
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater
Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater

    Stiebel Eltron 234048 Plug-In, 120V, 1.5 kW, White CIR 150-1 O Sun Warmth Short-Wave Infrared Electric Radiant Heater

    Traduit par Google,

    Le Stiebel Eltron 234048 fournit une chaleur semblable au soleil pour une chaleur instantanée sans préchauffage. Passez de l'ombre à la lumière du soleil et la lumière infrarouge du soleil vous réchauffe instantanément. Un radiateur SunWarmth utilise cette même lumière infrarouge pour cette même sensation de confort presque partout. Les ventilateurs standard ou les radiateurs à convection chauffent l'air. La lumière infrarouge d'un radiateur SunWarmth CIR chauffe économiquement l'objet, pas l'espace, pour un confort maximum et une consommation d'énergie minimale. La technologie infrarouge à ondes courtes d'un radiateur CIR utilise moins d'énergie que des radiateurs similaires utilisant l'infrarouge à ondes moyennes. Les radiateurs d'extérieur SunWarmth CIR sont parfaits pour le chauffage extérieur pour le confort ou pour prolonger la saison sur les terrasses, les patios et les balcons des maisons ou des restaurants. C'est un appareil de chauffage économique pour un banc d'atelier ou un poste de travail de production où il peut garder un travailleur confortable sans payer pour chauffer tout l'espace, ou chauffer ou sécher des matériaux pour la production. Un radiateur SunWarmth CIR est parfait pour chauffer dans n'importe quel endroit frais où le confort est nécessaire.

    • Chaleur instantanée dès qu'il est allumé
    • Chauffe l'objet sans chauffer l'air qui l'entoure
    • La technologie à ondes courtes utilise la moitié de l'énergie
    • Design européen attrayant et de haute qualité
    • Silencieux et sans odeur

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécification
    • TECHNICAL SPECIFICATIONS:

      Part Number: CIR 150-1 O
      Item model number: 234048
      Color: White
      Style: CIR 150-1 O
      Power Source: Corded-Electric
      Voltage: 120 volts
      Wattage: 1.5 watts
      Certification: UL Listed
      Special Features: 1.5 kW, 12.5 A
      Usage: Indoor use only

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Stiebel-Eltron-CIR-150-1-O-234048Sun-Warmth-Short-Wave-Infrared-Electric-Radiant-Heater
    • Famille de produitsHeating
    • Groupe de produitsSunwarmth CIR
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)5.69
    • Largeur (pouces)18.56
    • Profondeur (pouces)4.25
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code CSI MasterFormat 201423 83 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Radiant Heaters
    • Numéro OmniClass23-33 15 25
    • Titre OmniClassElectric HVAC Heaters